(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Titular L-509

Titular L-509
  • Descuento por volumen

Soporte para microscopio estereoscópico L-50.

[Caracteristicas]
· Diámetro del poste: ø20 mm.
· Ancho de deslizamiento: 30 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-509

 
Número de Parte
L-509
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Suministros para microscopios Tamaño Estándar L-50; modelo aplicable: L-501/551; diámetro de la abrazadera mm ø: 20 Ajuste de enfoque ancho de deslizamiento mm: 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-509 de la serie Titular L-509.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico