(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Microscopio estereoscópico, tipo de aumento variable

Microscopio estereoscópico, tipo de aumento variable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 40
· Lente objetivo (x): 2× · 4 ×
· Dimensión base (mm): 280 × 270 × 28
· Lentes oculares: WF10 x (Número de campo 19 mm)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XT-2040

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
XT-2040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

tipo de producto Microscopio estereoscópico Aumento general(veces) 20 / 40 Lentes objetivos(x) 2× ・ 4×
Lentes oculares WF10 x (Número de campo 19 mm) Distancia de funcionamiento(mm) 105 Ajuste de enfoque Movimiento vertical del cañón de la lente
Rango de ajuste de ancho de ojos(mm) 55~75 Componente de lente ocular Ángulo de inclinación(°C) 45 Rango de ajuste de visibilidad ± 5 dioptrías
Estar Método de soporte de poste Iluminación Se vende por separado Dimensión base(mm) 280×270×28
Masa(g) 4100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico