(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Borde recto de acero estándar Clase A (no endurecido)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST-A2000

 
Número de Parte
ST-A2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Escala NA
Dimensiones nominales(mm) 2000 Rectitud(μm) 22 Longitud(mm) 2000
Espesor(mm) 18 Ancho(mm) 80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST-A2000 de la serie Borde recto de acero estándar Clase A (no endurecido).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico