(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini abrazadera de baja altura (Números de pieza)

Mini abrazadera de baja altura
  • Descuento por volumen

Con la operación de la llave desde un lado, la mandíbula se bloquea hacia abajo y la pieza de trabajo no se eleva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MLC24

Número de Parte
MLC24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Fuerza de apriete H1
(kN)
Fuerza de apriete H2
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140783056550M203.324361.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MLC24 de la serie Mini abrazadera de baja altura.

Products like this...

Número de Parte
MLC12
MLC14
MLC16
MLC17
MLC18
MLC20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Fuerza de apriete H1
(kN)
Fuerza de apriete H2
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80402033926M100.5512160.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80402033926M120.6514220.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80402033926M120.6516220.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100502544634M141.1516321.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100502544634M161.2518361.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100502544634M161.320361.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico