(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[ILME Contact Pin]5 A Crimp Contact Machined Pin

[ILME Contact Pin]5 A Crimp Contact Machined Pin

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
・ Since brass is machined with sub-micron accuracy, it boasts high strength, and there is no concern about pin breakage during insertion and removal.
・ It is mated in all directions of 360 degrees and has excellent vibration resistance.

(i)Advertencia

  • The product images are representative images only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CIFD 0.2
CIFD 0.3
CIFD 0.5
CIMD 0.3
CIMD 0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
(mm²)
Tamaño de cable aplicable (AWG)
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)0.08 a 0.2124 a 28
25 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)0.13 a 0.3322 a 26
25 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)0,33 a 0,5220 a 22
25 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)0.13 a 0.3322 a 26
25 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)0,33 a 0,5220 a 22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 50 Método de conexión del cable Rizar Nombres de piezas Contacto de crimpado
Tratamiento superficial (material) Chapado en oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico