(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos: conector de cable a cable, paso de 2,0 mm, serie 50012

Contactos: conector de cable a cable, paso de 2,0 mm, serie 50012
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conector Molex de una hilera con pocos terminales (carcasa compatible 51006).
· Tamaños de cables centrales: AWG #24 a #28.
· Diámetro exterior del revestimiento: ⌀ 0,9 a 1,15 mm.
· Longitud de tira: 1,7 a 2,3 mm

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50012-8100

 
Número de Parte
50012-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 2
Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 51006
Tamaño aplicable AWG 24 a 28 Forma terminal Individual Compañero de apareamiento 50013
Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable(mm) 1.15