(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Features]
·Since brass is machined with submicron accuracy, it boasts high strength and there is no need to worry about pin breakage during attachment and detachment
·It fits in 360-degree directions and has excellent earthquake resistance
·Rated current: up to 100 A
·Compatible wire size: AWG 8 to 2
·Type: silver plating
·Crimp tool: CPPZ C (Hydraulic crimp tool)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CGFA 16 |
CGFA 25 |
CGFA 35 |
CGMA 16 |
CGMA 25 |
CGMA 35 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje permitido(V) | 1000 | Método de conexión del cable | Rizar | Normas representativas | CUL |
Nombres de piezas | Contacto engarzado plateado | Tratamiento superficial (material) | Plateado | Otras normas | GL, GOST |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente