(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Contacto Tipo | Color de cable especificado | Especificación de piezas | Peso 1 m | |||
Stock (1 m) Sin stock (2 m ~) | Agotado | Cable usado | Contacto usado Número de modelo | ||||
(g) | |||||||
BVH21-18 | Hembra (Enchufe) | B (Azul) C (Blanco) D (negro) | A (marrón) E (Rojo) F (Amarillo) G (verde) | AWG18 | Tipo UL1007 | BVH-21T-P1.1 | 600 |
Cargando…
Especificaciones comunes del conector VH
Especificaciones
Artículo | Contenido | |
---|---|---|
Tensión nominal | 250 VAC / VDC | |
Corriente nominal | 5 A (*) | |
Voltaje pico | 1,500 V CA (1 minuto) | |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | |
Resistencia al contacto | Inicial | 10 mΩ o menos |
Después de las pruebas ambientales | 20 mΩ o menos | |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG22 a 18 (0,33 a 0,83 mm2) | |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 1,7 a 3,0 mm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ 85°C |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 66 (UL94V-0) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso/estañado |
Especificaciones comunes del conector PH
Especificaciones
Artículo | Contenido | |
---|---|---|
Tensión nominal | 100 VAC / VDC | |
Corriente nominal | 2 A | |
Voltaje pico | 800 V CA (1 minuto) | |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | |
Resistencia al contacto | Inicial | 10 mΩ o menos |
Después de las pruebas ambientales | 20 mΩ o menos | |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG30 a 24 (0.05 a 0.22 mm2) | |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 0.9 a 1.5 mm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ 85°C |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 66 (UL94V-0) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Bronce fosforoso/estañado |
Conector serie iniciales | V / W / X | V W X | VH | Método de conexión del cable | Prensado |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del IP | N/A | Tamaño de cable compatible AWG | 18 | Forma de contacto | Hembra |
Conector compatible | VHR-*N | Cantidad(piezas / paquete) | 50 tornillos / paquete | Contacto aplicable | BVH-21T-P1.1 |
Modelo de cable aplicable | UL1007-18 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente