(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Ilme Enclosure]V Type IP67 High Adhesion Lever Series (Números de pieza)

[Ilme Enclosure]V Type IP67 High Adhesion Lever Series

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ilme's new solution V lever now offers an IP67 protection rating.
[Features]
・ The V-Lever Series was created by integrating
Ilme's product technology to meet the needs for a wide range of protection performance for connector connections.
・ It is very easy to operate by the lever with pulling it up to OPEN and pushing it down to CLOSE
As a result, there is almost no friction and very little wear even in applications where insertion and removal is frequent.
・ It can also be operated in a very small space
It achieves high protection, operability and space saving.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C7I 10
C7I 16
C7I 24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del recinto
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1057.27
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1077.27
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10104.27

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Aplicación Conexión de cable
Clasificación del IP Presente Normas representativas UL / CUL Nombres de piezas Mampara
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125 Tipo de caja V-TYPE
Material Aleación de aluminio fundido a presión Detalles Con 2 palancas de bloqueo (acero inoxidable)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico