(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
An internal cooling motor that externally discharges heat generated inside of computers and OA equipment with air force generated by rotating the fan (blades). High-end type fan motor using ball bearings made by MinebeaMitsumi with a long life sleeve.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
11938TB-A0N-NP-00 |
11938TB-B0N-NP-00 |
Cargando…
Tipo | Ventilador de corriente alterna | Tamaño | 120x120 | Espesor | 38 mm |
---|---|---|---|---|---|
Salida del sensor | Ninguno | Aplicación | Estándar (propósito general) | Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)(m3/min) | 2.8 |
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)(m3/min) | 3.3 | Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(dB) | 46 | Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(dB) | 50 |
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(Pensilvania) | 88 | Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(Pensilvania) | 100.0 | Estructura del motor de inducción | Tipo de bobina Kumatori |
Protección del motor | Protección térmica | Rango de temperatura ambiente admisible (en funcionamiento)(℃) | -10 a +60 | Material de la carcasa | Aluminio (pintura negra) |
Material del impulsor | Acero | Material de rodamiento | Rodamiento de bolas | Terminal | Fast-on # 110 equivalente |
Vida esperada(h) | 90,000 | Resistencia de aislamiento | 100 MΩ o más con megaciclos de 500 V CC | Tolerancia de presión de aislamiento | 1800 V CA 3s |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente