(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AC Fan 11938MB [Previously 4715MS]

AC Fan 11938MB [Previously 4715MS]

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

An internal cooling motor that externally discharges heat generated inside of computers and OA equipment with air force generated by rotating the fan (blades). High-end type fan motor using ball bearings made by MinebeaMitsumi with a long life sleeve.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
11938MB-A0N-EA-00
11938MB-A1N-EA-00
11938MB-B3N-EA-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje de entrada Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Tensión de arranque
(V)
Corriente nominal (50 Hz / 60 Hz)
(A)
Entrada nominal (50 Hz / 60 Hz)
(W)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100V64.776.4650.270/0.23015.0/14.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] AC115V64.776.4650.250/0.21015.5/14.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] AC230V63.870.71750.120/0.10015.0/14.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Tamaño 120x120 Espesor 38 mm
Salida del sensor Ninguno Aplicación Estándar (propósito general) Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)(m3/min) 2.5
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)(m3/min) 2.9 Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(dB) 37 Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(dB) 41
Estructura del motor de inducción Tipo de bobina Kumatori Protección del motor Protección de impedancia Rango de temperatura ambiente admisible (en funcionamiento)(℃) -10 a +70
Material de la carcasa Aluminio (pintura negra) Material del impulsor Plástico (negro) Material de rodamiento Rodamiento de bolas
Terminal Fast-on # 110 equivalente Vida esperada(h) 100,000 Impulsor - estándar UL94V-0
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más con megaciclos de 500 V CC Tolerancia de presión de aislamiento 1800 V CA 3s

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico