(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

AC Fan 08025MB [Previously 3110MS] (Números de pieza)

AC Fan 08025MB [Previously 3110MS]

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

An internal cooling motor that externally discharges heat generated inside of computers and OA equipment with air force generated by rotating the fan (blades). High-end type fan motor using ball bearings made by MinebeaMitsumi with a long life sleeve.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

08025MB-A0L-AA-00

 
Número de Parte
08025MB-A0L-AA-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Tamaño 80x80 Espesor 25,3 mm
Voltaje de entrada AC100V Salida del sensor Ninguno Aplicación Estándar (propósito general)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)(m3/min) 0.57 Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)(m3/min) 0.68 Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(dB) 24
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(dB) 31 Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(Pensilvania) 39 Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(Pensilvania) 55
Tensión de arranque(V) 65 Corriente nominal (50 Hz / 60 Hz)(A) 0.130/0.110 Entrada nominal (50 Hz / 60 Hz)(W) 8.0/6.5
Estructura del motor de inducción Tipo de bobina Kumatori Protección del motor Protección de impedancia Rango de temperatura ambiente admisible (en funcionamiento)(℃) -10 a +70
Material de la carcasa Aluminio (pintura negra) Material del impulsor Plástico (negro) Material de rodamiento Rodamiento de bolas
Cable conductor AWG22 Vida esperada(h) 100,000 Cable de plomo, estándar UL3266
Impulsor - estándar UL94V-0 Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más con megaciclos de 500 V CC Tolerancia de presión de aislamiento 1800 V CA 3s

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 08025MB-A0L-AA-00 de la serie AC Fan 08025MB [Previously 3110MS].

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico