(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de conexión: silicona, aislados, para pantallas LCD

Cables de conexión: silicona, aislados, para pantallas LCD
  • Descuento por volumen

Cable de un solo núcleo resistente al calor de caucho de silicona de alto voltaje

 · Adecuado para cables conductores de alto voltaje de corriente continua y cables conductores LCD.
 · Ideal para cable conductor de retroiluminación para LCD.
 · Productos disponibles con tensiones soportadas de 3 KV a 20 KV.
 · El caucho de silicona utilizado para el aislamiento proporciona una excelente flexibilidad y resistencia al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RSU-DC6KV-20-W-300
RSU-DC10KV-18-P-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior terminado
(mm)
Color de la vaina (revestimiento exterior) Estructura del conductor (número de hilos / diámetro del hilo)
(Unidades / mm)
Detalles de tensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Blanco] Blanco10/0.26DC6KV
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Rosa16/0.26DC10KV

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para altos voltajes Blindaje Ninguno Propiedades Resistencia al calor / Resistencia al frío / A prueba de la intemperie
Materiales del cuerpo de aislamiento Caucho Fuente de alimentación / señal Uso dual Temperatura máxima de funcionamiento(℃) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico