(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de un solo hilo de uso general de 600 V
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Área de sección (mm²) | Color |
VAKIV | 0.5 * (AWG20) | W (Blanco) BK (negro) R (Rojo) BE (Azul) Y (Amarillo) GN (verde) |
0.75 * (AWG18) | ||
1.25 * (AWG16) | ||
2.0 * (AWG14) | ||
3.5 * (AWG12) | ||
5.5 * (AWG10) | ||
8 * (AWG8) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60°C |
Radio de curvatura | Diámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente) |
Número de modelo | Área de sección (mm²) | Color | Largo total (m) | Conductor | Vinilo Espesor del aislante (mm) | Diámetro externo terminado Alrededor de (mm) | Resistencia máxima del conductor Ω/km (20°C) | Prueba de voltaje V/1 minuto | Resistencia de aislamiento MΩ/km | Corriente permisible A (30 °C) | Peso aproximado (kg/km) | Ley del PSE | ||
Estructura (Cable / mm) | Diámetro externo (mm) | 20°C | 60°C | |||||||||||
VAKIV | 0.5 * (AWG20) | W (Blanco) BK (negro) R (Rojo) BE (Azul) Y (Amarillo) GN (verde) | 10 / 50 / 100 / 200 / 1000 (rollos de 200 x 5) | 20/18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 36.7 | 1500 | 50 | 0.2 | 4 | 11 | - |
0.75 * (AWG18) | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 12 | 14 | ○ | ||||||
1.25 * (AWG16) | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 16 | 20 | ○ | ||||||
2.0 * (AWG14) | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.5 | 0.15 | 20 | 27 | ○ | |||||
3.5 * (AWG12) | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 30 | 45 | ○ | ||||||
5.5 * (AWG10) | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 5.1 | 3.27 | 41 | 70 | ○ | ||||||
8 * (AWG8) | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.32 | 49 | 100 | ○ |
Temperatura ambiente (°C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Factor de reducción de corriente | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
Número de modelo | Área de sección | Largo total | |||
10 m | 50 m | 100 m | 200 m | ||
VAKIV | 0.5 * (AWG20) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) |
0.75 * (AWG18) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | |
1.25 * (AWG16) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | |
2 * (AWG14) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | |
3.5 * (AWG12) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Caja | Bolsa de vinilo (envoltura) | |
5.5 * (AWG10) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Caja | Bolsa de vinilo (envoltura) | |
8 * (AWG8) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Bolsa de vinilo (envoltura) | Caja | Bolsa de vinilo (envoltura) |
Número de Parte |
---|
VAKIV-0.5-BE-50 |
VAKIV-0.5-BE-100 |
Cargando…
Sección transversal del conductor((mm)2) | 0.5 | Tamaño AWG(AWG) | 20 | Numero de nucleos(Núcleo) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior terminado(mm) | 2.5 | Tensión nominal | 600V | Blindaje | N/A |
Color de la vaina (revestimiento exterior) | Verde amarillo | Material de la cubierta (revestimiento exterior) | Polietileno | Fuente de alimentación / señal | Uso dual |
Otras características | Flexibilidad |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente