(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular - M12, cableado de campo

Conector circular - M12, cableado de campo
  • Descuento por volumen

Carcasas de plástico con buena resistencia a productos químicos y aceites. La resistencia a los medios agresivos debe probarse individualmente para su aplicación. Más detalles bajo petición.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
7000-12461-0000000
7000-12541-0000000
7000-12581-0000000
7000-12661-0000000
7000-12681-0000000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Dirección de conexión Formar Tensión nominal de sobretensión
(kV)
Dimensiones H × W × D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Macho3Recto124610.855×15×15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Macho3Ángulo12541-40×40×15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Hembra3Recto125810.851×15×15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Hembra3Ángulo12661-37×40×15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Hembra4Ángulo12681-37×40×15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Redondo Conector serie iniciales Número Series que comienzan con M, N, O M12
Series que comienzan con números 7000 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 32 Método de conexión del cable Soldadura Clasificación del IP IP67 equivalente
Sección transversal de conexión(mm²) 0.25…0.5 Rango de sellado (cable ø)(mm) 4…5.1 Aislamiento de alambre PVC, PP, TPE
Alambre exterior ø(mm) 1.2…1.6 Bloqueo de puertos Rosca de tornillo M12 × 1 mm (par recomendado 0,6 Nm) autoasegurable Rango de temperatura(°C) -25...+85
País de origen Alemania Número de arancel aduanero 85366990