(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un nuevo estilo de conservación de equipos, creado al hacer visible la fuente de alimentación
[Características]
· Hacer visible el período de intercambio de la fuente de alimentación es el primer paso en la conservación planificada
· El S8VK-X calcula la degradación del condensador electrolítico incorporado a partir de la temperatura de las piezas, y envía y muestra una notificación
· La clase más pequeña del mundo * que puede enviar notificaciones
· La forma delgada permite un montaje cercano. No ocupa espacio y se puede reemplazar sin problemas una fuente de alimentación interna del panel de control
· Resistencia ambiental superior que permite el funcionamiento estable del equipo
· Compatible con un sistema de transmisión utilizado para una amplia gama de aplicaciones globales
· Compatible con EtherNet/IP y Modbus. Transiciones de equipos a IoT y maximiza las tasas de operación del sistema.
· El estado se muestra en el monitor principal del cuerpo. Cada vez más conveniente en una variedad de situaciones
· Confirme fácilmente si el voltaje de salida es el que esperaba, o si el valor actual (regular/máximo) fluye según lo diseñado sin el uso de un dispositivo de medición
· Compruebe el voltaje de salida de la fuente de alimentación y la corriente de salida en el lugar de trabajo sin un probador. También es posible verificar el valor actual máximo.
Reporta y da instrucciones mientras opera el monitor y verifica el voltaje de salida y la corriente de salida sin un probador.
* Según Omron, a partir de octubre de 2017
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
S8VK-X48024A-EIP
Configuración | Cubierta adjunta | Capacidad(W) | 480 | Single / Multi | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de entrada | AC solamente | Voltaje de salida (solo individual) | 24 VDC | Corriente de salida nominal (solo individual)(A) | 20 |
Función accesoria | Paralela / Pantalla numérica | Norma representativa | CE / UL / CUL / TUV | Altura(mm) | 125.2 |
Tamaños Ancho(mm) | 60 | Profundidad(mm) | 123.7 | Método de montaje | Montaje en riel DIN |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente