(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Switching Power Supply, S8JX (S8JX-P) Series

Switching Power Supply, S8JX (S8JX-P) Series

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Lineup of type S8JX-P series with harmonic suppression function.
Further slimming down and reducing noise, expanding the application to a wide range of applications.
[Features]
・ Compliant with harmonic current regulation (EN61000-3-2 compliant)
・ EMI EN55011 Class B compliant
・ It supports input free voltage: 100 to 240 V AC
・ DC input voltage expansion: 80 to 370 V DC
・ Assortment of front mounting bracket type and DIN rail mounting type
・ It is equipped with functions to expand high-capacity applications as standard
・ Alarm detection function, remote control function, remote sensing function

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S8JX-P30024N

 
Número de Parte
S8JX-P30024N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración Marco abierto Capacidad(W) 300 Single / Multi Simple
Voltaje de entrada AC / DC Voltaje de salida (solo individual) 24 VDC Corriente de salida nominal (solo individual)(A) 14
Forma de terminal de entrada y salida Tornillo Función accesoria Ventilador / Paralela / Salida de alarma Norma representativa CE / UL / CUL
Altura(mm) 92 Tamaños Ancho(mm) 71 Profundidad(mm) 187.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico