(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas - nylon 6 + 25% vidrio

Prensaestopas - nylon 6 + 25% vidrio
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-cuerpo: Nailon 6, contratuerca: Nailon 6+ vidrio 25%
· Rango de temperatura de servicio--25 a 100°C
· Diámetro exterior del cable (mm) - 3,5 a 10
· Tornillo nominal-PG11
· Diámetro del orificio de montaje (mm) - 19,0
· Cantidad por unidad - 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA948HB-143

Número de Parte
EA948HB-143
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA948HB-143 de la serie Prensaestopas - nylon 6 + 25% vidrio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico