(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensaestopas - cuerpo espiral, rosca PG/M, nylon 6

Prensaestopas - cuerpo espiral, rosca PG/M, nylon 6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Prensaestopas con guía de protección de cables

  • UL
  • CSA
  • VDE

● La parte espiral evita la rotura del cable.
● Anillo de sellado moldeado en la superficie de acoplamiento del panel.
● El enhebrado modelo trinquete para la fijación de cables incorpora un mecanismo de prevención de aflojamiento.
● Estructura protectora IP68
● Tornillo M UL / c-UL: E79903 VDE: 135320
● Tornillo PG UL / c-UL: E79903 CSA: LR50370

· Este producto no viene con empaque de goma ni tuerca de seguridad.
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Prensaestopas (con guía de protección de cables): imagen relacionada

Número de modeloColorTornillo
Tamaño
TamañoCable compatible
Diámetro externo
Embalaje de goma compatible
(Para montaje en panel)
Tuerca de seguridad compatiblePeso (g)Diámetro exterior del hilo
(mm)
SWABC (max)C (min)D
BS7G
(Gris)
B
(negro)
PG71516.5762578Ø2.5 ~ 6.5GP7GMP-GL75.412.5
BS9PG919218.573.5678Ø3.5 ~ 8GP9GMP-GL99.915.2
BS11PG112224.510.586798Ø4 ~ 10GP11GMP-GL1114.818.6
BS13.5PG13.52426.512.59890.59Ø5 ~ 12GP13.5GMP-GL13.518.420.4
BS16PG162729.514.5115.510310Ø9 ~ 14GP16GMP-GL1625.922.5
BS21PG213335.518.512912211Ø13 ~ 18GP21GMP-GL2144.328.3

Número de modeloColorTornillo
Tamaño
TamañoCable compatible
Diámetro externo
Embalaje de goma compatible
(Para montaje en panel)
Tuerca de seguridad compatiblePeso (g)Diámetro exterior del hilo
(mm)
SWABC (max)C (min)D
BS-M12G
(Gris)
B
(negro)
M12 x 1.51516.67.764608Ø3.5 ~ 7GP-M12GMP-GLM125.612
BS-M16M16 x 1.51921.11186818Ø4.5 ~ 10GP-M16GMP-GLM1610.816
BS-M20M20 x 1.52527.613.8101958Ø7 ~ 13GP-M20GMP-GLM2021.120
BS-M25M25 x 1.53033.617.91251189Ø9 ~ 17GP-M25GMP-GLM2535.525
BS-M32M32 x 1.53640.32214913910Ø11 ~ 21GP-M32GMP-GLM3254.432

Más información

Prensaestopas (con guía de protección de cables): imagen relacionada
Prensaestopas (con guía de protección de cables): imagen relacionada

Especificaciones
MaterialCuerpo6 nylon
Tapa6 nylon
EmpaquesCaucho de neopreno
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 100°C (tornillo M)
-20 a 80°C (tornillo PG)
ColorGris o negro
Número de Parte
BS7-B
BS7-G
BS9-B
BS9-G
BS11-B
BS11-G
BS13.5-B
BS13.5-G
BS16-B
BS16-G
BS21-B
BS21-G
BS-M12-B
BS-M12-G
BS-M16-B
BS-M16-G
BS-M20-B
BS-M20-G
BS-M25-B
BS-M25-G
BS-M32-B
BS-M32-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Color Tamaño del Tornillo Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Color Medida del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф2.5~6.5mmRosca PgNegroPG7-20 ~ 80Ø2.5 ~ 6.5NegroPG7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф2.5~6.5mmRosca PgGrisPG7-20 ~ 80Ø2.5 ~ 6.5GrisPG7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3.5~8mmRosca PgNegroPG9-20 ~ 80Ø3.5 ~ 8NegroPG9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3.5~8mmRosca PgGrisPG9-20 ~ 80Ø3.5 ~ 8GrisPG9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4~10mmRosca PgNegroPG11-20 ~ 80Ø4 ~ 10NegroPG11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4~10mmRosca PgGrisPG11-20 ~ 80Ø4 ~ 10GrisPG11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф5~12mmRosca PgNegroPG13.5-20 ~ 80Ø5 ~ 12NegroPG13.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф5~12mmRosca PgGrisPG13.5-20 ~ 80Ø5 ~ 12GrisPG13.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~14mmRosca PgNegroPG16-20 ~ 80Ø9 ~ 14NegroPG16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~14mmRosca PgGrisPG16-20 ~ 80Ø9 ~ 14GrisPG16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф13~18mmRosca PgNegroPG21-20 ~ 80Ø13 ~ 18NegroPG21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф13~18mmRosca PgGrisPG21-20 ~ 80Ø13 ~ 18GrisPG21
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3.5~7mmRosca MétricaNegroM12×1.5-20 ~ 100Ø3.5 ~ 7NegroM12 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3.5~7mmRosca MétricaGrisM12×1.5-20 ~ 100Ø3.5 ~ 7GrisM12 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4.5~10mmRosca MétricaNegroM16×1.5-20 ~ 100Ø4.5 ~ 10NegroM16 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4.5~10mmRosca MétricaGrisM16×1.5-20 ~ 100Ø4.5 ~ 10GrisM16 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7~13mmRosca MétricaNegroM20×1.5-20 ~ 100Ø7 ~ 13NegroM20 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7~13mmRosca MétricaGrisM20×1.5-20 ~ 100Ø7 ~ 13GrisM20 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~17mmRosca MétricaNegroM25×1.5-20 ~ 100Ø9 ~ 17NegroM25 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~17mmRosca MétricaGrisM25×1.5-20 ~ 100Ø9 ~ 17GrisM25 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф11~21mmRosca MétricaNegroM32×1.5-20 ~ 100Ø11 ~ 21NegroM32 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф11~21mmRosca MétricaGrisM32×1.5-20 ~ 100Ø11 ~ 21GrisM32 x 1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Corrugado Flexible Material Resina Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable
Norma Representativa UL / CSA Tipo Glandula de Cable Material (cuerpo principal) 6 nylon

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico