(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipos de memoria utilizados: DDR3-SDRAM
· Capacidad: 2 GB, 4 GB, 8 GB
· FSB (reloj base): 400 MHz o superior a 800 MHz o inferior, 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior
· Estándares del módulo de memoria: DIMM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre DDR3 240PIN SD-RAM no ECC (producto estándar de 1,5 V) (información de Transcend), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TS1GLK64V3H |
TS1GLK64V6H |
TS256MLK64V3N |
TS256MLK64V6N |
TS512MLK64V3H |
TS512MLK64V6H |
Cargando…
Estándares del módulo de memoria | DIMM | Tipos de memoria utilizada | DDR3-SDRAM | Número de pines(Pin) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Función ECC | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente