(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

DDR4 260PIN SO-DIMM Sin ECC

DDR4 260PIN SO-DIMM Sin ECC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipos de memoria utilizados: DDR4-SDRAM
· Capacidad: 4 GB, 8 GB
· FSB (reloj base): 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior
· Estándares del módulo de memoria: SO-DIMM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre DDR4 260PIN SO-DIMM no ECC (información de Transcend), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS1GSH64V1H

 
Número de Parte
TS1GSH64V1H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad 8GB FSB (reloj base) 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior Estándares del módulo de memoria SO-DIMM
Tipos de memoria utilizada DDR4-SDRAM Número de pines(Pin) 260 Función ECC Ninguno
Tiempo de acceso 15-15-15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS1GSH64V1H de la serie DDR4 260PIN SO-DIMM Sin ECC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico