(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipos de memoria utilizados: DDR3-SDRAM
· Capacidad: 4 GB, 8 GB
· FSB (reloj base): 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior
· Estándares del módulo de memoria: DIMM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre DDR3 240 PIN SD-RAM ECC (producto de bajo voltaje de 1,35 V) (información de Transcend), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TS1GLK72W6H
Capacidad | 8GB | FSB (reloj base) | 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior | Estándares del módulo de memoria | DIMM |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de memoria utilizada | DDR3-SDRAM | Número de pines(Pin) | 240 | Función ECC | Presente |
Tiempo de acceso | 11-11-11 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS1GLK72W6H de la serie DDR3 240 PIN SD-RAM ECC (producto de bajo voltaje de 1.35 V).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente