(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

DDR3 204 PIN SO-DIMM sin ECC (producto estándar de 1.5 V)

DDR3 204 PIN SO-DIMM sin ECC (producto estándar de 1.5 V)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • DDR3 204 PIN SO-DIMM sin ECC (producto estándar de 1.5 V)
  • DDR3 204 PIN SO-DIMM sin ECC (producto estándar de 1.5 V)
  • DDR3 204 PIN SO-DIMM sin ECC (producto estándar de 1.5 V)
  • Descuento por volumen

· Tipos de memoria utilizados: DDR3-SDRAM
· Capacidad: 2 GB, 4 GB, 8 GB
· FSB (reloj base): 400 MHz o superior a 800 MHz o inferior, 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior
· Estándares del módulo de memoria: SO-DIMM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre DDR3 204 PIN SO-DIMM no ECC (producto estándar de 1,5 V) (información de Transcend), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TS1GSK64V6H
TS512MSK64V6H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[4 GB o más] 8GB
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[4 GB o más] 4GB

Cargando…

  1. 1

Información básica

FSB (reloj base) 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior Estándares del módulo de memoria SO-DIMM Tipos de memoria utilizada DDR3-SDRAM
Número de pines(Pin) 204 Función ECC Ninguno Tiempo de acceso 11-11-11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico