(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores del gabinete eléctrico: filtro de aire, retardante de llama

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A1550
A2550
AT1550
AT2050
AT2550
AT3550
AT4650
AT5550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso de perforación x ancho
(mm)
Temperatura de resistencia al calor
(℃)
Accesorios Otras especificaciones Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150x200140Titular incluido-4560170008887754-4103
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250x200140Titular incluido-4560170008924754-4111
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150x200140Titular incluido-4560170008894754-4146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200x200170-Para rellenar4560170008917485-6422
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250x200140Titular incluido-4560170008931754-4154
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

350x200140Titular incluido-4560170008979754-4162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460x200140Titular incluido-4560170009013754-4171
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

550x200170-Para rellenar4560170009037485-6457

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Filtro Longitud(m) 10 Espesor(mm) 0.4
Pérdida de presión inicial(Pensilvania) 26 Número de vueltas 50 Velocidad del viento de filtración(Sra) 2.5
Eficiencia de recolección(%) 33.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico