(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores armario eléctrico - caja de conexiones para PC

Partes exteriores armario eléctrico - caja de conexiones para PC
  • Descuento por volumen

Puedes realizar el mantenimiento y ajuste del secuenciador sin abrir la puerta del panel de control.

[Características]
· Toma de 100 V AC en el conector PC BOX (tipo PCB: 2P E con 2 salidas, tipo PCBK: 1P con tierra) y (equipamiento estandar),Se puede configurar el conector de comunicación de datos.
Puede realizar ajustes de operación de prueba en lugares polvorientos sin tener que abrir la puerta del panel de control (para evitar la entrada de polvo y similares mientras se realiza el ajuste mediante operación de prueba).
· Al conectar el conector de PC BOX a la superficie de la puerta de un panel secuenciador o similar que esté alojado en un lugar de búsqueda, se puede realizar fácilmente el ajuste mediante operación de prueba y trabajos de mantenimiento.
Además del conector estándar para comunicación de datos, existen productos compatibles con los PLC fabricados por todas las empresas, por lo que deberá especificar los modelos de conector y cable de comunicación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCB-LAN-CAT6
PCB-USB-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracterísticas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Módulo de conexión RJ45 (CAT6)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-Longitud de cable de interfaz USB tipo B 2 m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Marco de la Carcasa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico