(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector "Jaw Connector"【6-10 piezas por paquete】

Conector "Jaw Connector"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Conecte los cables de forma segura simplemente cerrándolos con unos alicates.
- Los cables no necesitan ser pelados.
- Dos o más puntos de contacto aseguran que no haya fallas de contacto.
- A prueba de polvo y lluvia. (Nivel IP33)
[Utilizar]
- Para conectar y ramificar cables para fuentes de alimentación, redes y señales.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EC-DI1
EC-DI2
EC-I1
EC-I2
EC-I3
EC-T1
EC-T2
EC-T3
EC-T21
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente permisible
(A)
Cable aplicable (AWG) Sección transversal de alambre aplicable
((mm)2)
Tipo de conección Código JAN Código de orden

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

327 a 200.2 a 0.5Escribo conexión x 24931442663088479-7485

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019 a 170.75Escribo conexión x 24931442663095479-7493

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

327 a 200.2 a 0.5Conexión de cableado tipo I4931442663019479-7507

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019 a 170.75Conexión de cableado tipo I4931442663026479-7515

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1516 a 141.5Conexión de cableado tipo I4931442663033479-7523

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

327 a 200.2 a 0.5Rama tipo T4931442663040479-7531

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019 a 170.75Rama tipo T4931442663057479-7540

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1516 a 141.5Rama tipo T4931442663064479-7566

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

319 a 17, 27 a 200.75, 0.2 a 0.5Rama tipo T + cambios de diámetro4931442663071479-7558

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Otros Voltaje permitido(V) 600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm