(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente a la intemperie)【50-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Sujetacables "SELFIT" (tipo resistente a la intemperie)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Bridas de alta calidad adecuadas para la confección en exteriores.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEL.UVV2.434R

Número de Parte
SEL.UVV2.434R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013607.51.836505-15 a 1008014748306340767-1946

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Entorno de especificación Uso al aire libre Notas ALCANCE, EN62275 compatible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico