(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una atadura de cables versátil adecuada para agrupar en interiores.
[Características]
· Un tipo de color versátil que es principalmente adecuado para agrupar en interiores.
· Los cables se pueden agrupar ordenadamente y de forma imperceptible utilizando un color que coincida con el color del recubrimiento del cable.
· Los diferentes tipos de cables se pueden agrupar en diferentes colores para que sean identificables de un vistazo.
· Color: OD
· Ancho × largo × espesor: 4,6 × 203 × 1,3 mm.
· Diámetro máximo de encuadernación: 52 mm.
· Resistencia a la tracción: 215.6 N.
· Rango de temperatura de funcionamiento interior: -40 a +80°C.
· Producto estándar UL ignífugo UL (94 V-2) nylon 66.
[Aplicaciones]
· Ideal para fijar y agrupar cables de interior.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TRCVR-200OD
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRCVR-200OD de la serie Sujetacables, ancho de DE 4,6 × 203 mm, diámetro máximo de unión 52 mm, tipo estándar.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente