(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector tipo resorte, serie 231, paso de 5 mm, hembra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
231-102/026-000
231-102/037-000
231-103/037-000
231-105/037-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Tipo de producto Color
100 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)2No equipado con placa finalGris
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)2Con dispositivo de bloqueoGris claro
50 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3Con dispositivo de bloqueoGris claro
50 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Hembra (socket)5Con dispositivo de bloqueoGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MIDI Classic
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) 320
Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA
Paso de pin(mm) 5 Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado (sin férula de color de aislamiento) Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 2.5
Área de la sección transversal que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.08 a 2.5 Área de la sección transversal (férula aislada con color) que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.25 a 1.5 Área de la sección transversal (férula aislada sin color) que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.25 a 2.5
Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 12 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 4.1 Materiales de aislamiento Nylon 6.6
Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Aleación de cobre Tratamiento de superficie de contacto Estañado
Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / puente tipo estante / parada de aislamiento / adaptador de enchufe de prueba / enchufe de prueba / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm