(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 2,5 mm 2/280 Series (Números de pieza)

Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 2,5 mm <sup>2/280</sup> Series
  • Descuento por volumen

El bloque de terminales de resorte de Wago, que ahorra espacio, ofrece un paso de solo 5 mm, lo que le otorga un grosor de casi la mitad que el de un bloque de terminales de tornillo tradicional con la misma capacidad. Se puede montar fácilmente en cualquier carril DIN. El sistema de resorte del terminal permite el cableado sin necesidad de que el usuario engarce o suelde.

[Características]
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1, 1 a 2 y 2 a 2.
· Opciones de color naranja, verde-amarillo, gris y azul disponibles.
· Compatible con cables de 28 AWG (0,08 mm²) a 13 AWG (2,5 mm²).
· Opciones nominales de voltaje 400, 500, 600 y 800.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

280-684

 
Número de Parte
280-684
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Tipo Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 220Relé / Rama-Azul3 lineas8002460060015-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Grosor Terminal (Paso)(mm) 5 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.08 a 2.5
Tamaño de cable compatible(AWG) 28 a 12 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 4.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 280-684 de la serie Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 2,5 mm 2/280 Series.

Products like this...

Número de Parte
280-646
280-651
280-681
280-687
280-833
280-834
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Tipo Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 a 220Relé / Rama-Gris4 lineas8002460060025No está permitido usar puentes adyacentes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 220Relé / Rama-Azul3 lineas8002460060025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 220Relé / Rama-Gris3 lineas8002460060015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101[1 a N] Tierra a 3-Cable a tierra-Verde amarillo3 lineas------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 a 220Relé / Rama-Gris4 lineas8002060060015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 a 220Relé / Rama-Azul4 lineas8002060060015-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico