(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 16 mm 2/283 Serie

Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 16 mm <sup>2/283</sup> Serie
  • Descuento por volumen

Supere todos los desafíos con los sistemas de bloques de terminales de montaje en riel de WAGO. Las variantes de accionamiento adecuadas para cada aplicación: palanca, pulsador o ranura de operación.

[Características]
· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, Tierra a 2, Tierra a 3
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
283-671
283-677
283-901
283-902
283-904
283-907
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 265Relé / RamaGris3 lineas8007660060070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 3-Cable a tierraVerde amarillo3 lineas-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 165Relé / RamaGris2 lineas8007660060070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 165Relé / RamaNaranja2 lineas8007660060070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 165Relé / RamaAzul2 lineas8007660060070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-Cable a tierraVerde amarillo2 lineas-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 12 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final)
Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.2 a 16 Tamaño de cable compatible(AWG) 24 a 6 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 9.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico