(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2006 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Posible unión inmediata (Números de pieza)

Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2006 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Posible unión inmediata
  • Descuento por volumen

· Método de cableado: Sin tornillos
· Corriente nominal (UL) (A): 50
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
· Piezas/producto completo: Partes individuales
· Número de electrodos (Polo): 1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2006-1202

 
Número de Parte
2006-1202
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 150Relé / RamaNaranja2 lineas80041(57)60060050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 7.5 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final)
Sección transversal de cable compatible(mm2) 0,5 a 6 (10) Tamaño de cable compatible(AWG) 20 a 8 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2006-1202 de la serie Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2006 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Posible unión inmediata.

Products like this...

Número de Parte
2006-1201
2006-1204
2006-1207
2006-1301
2006-1302
2006-1304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 150Relé / RamaGris2 lineas80041(57)60060050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 150Relé / RamaAzul2 lineas80041(57)60060050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-Cable a tierraVerde amarillo2 lineas-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 250Relé / RamaGris3 lineas80041(57)60060050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 250Relé / RamaNaranja3 lineas80041(57)60060050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 250Relé / RamaAzul3 lineas80041(57)60060050

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico