(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector Enchufe Serie WGT【50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector Enchufe Serie WGT
  • Descuento por volumen

El conector de un solo cable y los productos que cumplen con PSE son utilizados por muchos clientes en Japón. Estos conectores tienen un solo cable ø de 1.2 a 2.0 mm (3 L soporta 2.6 mm de diámetro).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WGT-8

Número de Parte
WGT-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X WGT(273)
Pin / contacto aplicable Otros Numero de nucleos 8 Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 20 Voltaje permitido(V) 600 Método de conexión del cable Sin tornillos
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA Color Transparente / verde
Cable aplicable Solo cable Tamaño conforme de alambre(AWG) 18 a 12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WGT-8 de la serie Conector Enchufe Serie WGT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm