(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector tipo resorte, Serie 734, Paso de 3.81 mm, Hembra - Conector compacto (Números de pieza)

Conector tipo resorte, Serie 734, Paso de 3.81 mm, Hembra - Conector compacto
  • Descuento por volumen

El lado macho se puede conectar al conector de la serie 734-300 con el lado hembra de un conector tipo resorte, y la placa de circuito correspondiente se puede conectar a conectores de 3,81 mm de paso serie 734-200 / serie 400. Es un conector muy compacto.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
734-202
734-204
734-205
734-206
734-208
734-210
734-214
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MINI
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Color Naranja Paso de pin(mm) 3.81
Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado flexible / alambre trenzado flexible (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado flexible (sin férula de color de aislamiento) Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 1.5 Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 1.5
Alambre trenzado flexible (virola unida con collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.0 Alambre trenzado flexible (férula sin collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 14
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 3.4 Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0
Materiales de contacto Aleación de cobre Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / adaptador de montaje / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm