(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector tipo resorte, serie 733, paso de 2.5 mm, hembra - Compacto y óptimo para la conexión del sensor. (Números de pieza)

Conector tipo resorte, serie 733, paso de 2.5 mm, hembra - Compacto y óptimo para la conexión del sensor.
  • Descuento por volumen

El lado macho se puede conectar al 733-200 con el lado hembra de un conector de tipo resorte, y la placa de circuito correspondiente se puede conectar a los conectores de la serie 733-300. El conector es ideal para cables de sensores ya que es muy compacto.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
733-102/037-000
733-103/037-000
733-104/037-000
733-105/037-000
733-106/037-000
733-107/037-000
733-108/037-000
733-110/037-000
733-112/037-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MICRO
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 150 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto Con dispositivo de bloqueo Color Gris claro
Paso de pin(mm) 2.5 Cable aplicable Solo cable / Alambre trenzado flexible Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 0.5
Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 0.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 20 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 2.2
Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Aleación de cobre
Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / pin de prueba / placa de alivio de tensión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm