(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezal macho con pasador de soldadura / Serie 734 Grado 1/Ángulo recto / Paso de 3.81 mm

Cabezal macho con pasador de soldadura / Serie 734 Grado 1/Ángulo recto / Paso de 3.81 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
 · Puede montarse horizontalmente en una placa de circuito impreso utilizando pines de soldadura en ángulo recto.
 · Es posible una corriente nominal máxima de 10 A utilizando un tamaño de pin de 1 x 1 mm.
 · La inserción incorrecta es imposible.
 · Se puede acoplar una llave de codificación accesoria.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
734-262
734-263
734-265
734-266
734-268
734-270
734-276
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MINI
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 300 Dirección de conexión Ángulo recto Normas representativas UL / CUL / CSA
Color Naranja Paso de pin(mm) 3.81 Longitud terminal(mm) 3.8
Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico
Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Clave de recubrimiento