(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Puede montarse horizontalmente en una placa de circuito impreso utilizando pines de soldadura en ángulo recto.
· Es posible una corriente nominal máxima de 10 A utilizando un tamaño de pin de 1 x 1 mm.
· La inserción incorrecta es imposible.
· Se puede acoplar una llave de codificación accesoria.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
734-162 |
734-163 |
734-164 |
734-165 |
734-168 |
734-169 |
734-172 |
734-180 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | MNO | Serie Iniciales M · N · O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) | Aplicación | Para PCB | Corriente permisible(A) | 10 |
Voltaje permitido(V) | 300 | Dirección de conexión | Ángulo recto | Normas representativas | UL / CUL / CSA |
Color | Gris claro | Paso de pin(mm) | 3.5 | Longitud terminal(mm) | 3.8 |
Materiales de aislamiento | Nylon 6.6 | Grado ignífugo | UL94/V0 | Materiales de contacto | Cobre electrolítico |
Tratamiento de superficie de contacto | Estañado | Accesorios compatibles | Clave de recubrimiento |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente