(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alambre con aislamiento de polietileno reticulado ignífugo ecológico (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EM-TNC-150SQ-1186

Número de Parte
EM-TNC-150SQ-1186
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Configuración del conductor
(Unidades / mm)
Diámetro exterior del conductor
(mm)
Espesor del cuerpo de aislamiento
(mm)
Resistencia máxima del conductor (20°C)
(Ω/km)
Tensión de prueba (AC)
(V 1 minuto)
Resistencia de aislamiento mínima
(MΩ km)
Resistencia a fugas de superficie Corriente permisible
(A)
1 Pieza(s)

11 Días o más

10932002537/34/0.4521.22.50.099330002050603

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 600V Blindaje Ninguno
Color de la vaina (revestimiento exterior) Negro Cable a tierra Ninguno Otras propiedades del cable Retardante de llama
Otras normas JRIS J 1001/JRIS J 1041/WL1/HFWL1 Aplicación Conexión de equipos de vagones de ferrocarril, cableado de salida o chasis, tablero de distribución de energía, panel de control y otro cableado interno, línea de salida del motor Características No se producen gases halógenos nocivos y dioxinas durante la combustión e incluso el humo es mínimo. JIS C 3005 prueba de pendiente producto aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm