(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables LAN y de red: CAT6e, blindado, STP

Cables LAN y de red: CAT6e, blindado, STP
  • Descuento por volumen

Cable de comunicación ethernet industrial a granel compuesto por 4 pares de hilos trenzados con excelente resistencia al ruido.

[Características]
· Cable estándar CAT6 con velocidad de transferencia de 1 Gbps.
· Blindaje trenzado simple (STP o F/UTP) que ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas (EMI).
· Funda de cable de PVC de color azul claro.
· Se presenta en bobinas de 100 metros de longitud.
· Cumple con RoHS 10.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NSGDT6-S-0.5-4P-SB-300

Número de Parte
NSGDT6-S-0.5-4P-SB-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría CAT6 Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de una sola capa
Estándar de red FA No estándar Conductor de cable Alambre trenzado Tamaño del conductor AWG20 (0.50sq)
No. de núcleos 4 pares (4P) Diámetro exterior del cable(mm) 6.0~6.9 Color Azul pálido / azul claro
Longitud(m) 100~ Material de la funda PVC Tipo Gigabit Ethernet
Sistema de transmisión 1000BASE-T(TIA/EIA-854) Velocidad de transmisión 1 Gbps Logaritmo 4
Material de la funda PVC Blindaje Cinta de blindaje Suelo Cable a tierra
Diámetro exterior (detalle)(mm) 6.9 Longitud (detalle)(m) 300 Tipo de cable Estándar