(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de red y LAN: CAT5e, blindados, STP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSEDT-S-0.5-4P-CG-300
NSEDT-S-0.5-4P-GY-300
NSEDT-S-0.5-4P-IV-300
NSEDT-S-0.5-4P-SB-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Verde / Verde brillante / Verde pálido] Hierba
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Gris / gris claro] Gris
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Marfil / crema] Marfil
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Azul pálido / azul claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría CAT5e Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de una sola capa
Estándar de red FA No estándar Conductor de cable Alambre trenzado Tamaño del conductor AWG20 (0.50sq)
No. de núcleos 4 pares (4P) Diámetro exterior del cable(mm) 6.0~6.9 Longitud(m) 100~
Material de la funda PVC Tipo Gigabit Ethernet Sistema de transmisión 1000BASE-T (IEEE802.3ab)
Velocidad de transmisión 1 Gbps Logaritmo 4 Material de la funda PVC
Blindaje Cinta de blindaje Suelo Cable a tierra Diámetro exterior (detalle)(mm) 6.7
Longitud (detalle)(m) 300 Tipo de cable Estándar