(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-54
Número de Parte |
---|
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-54 |
Cargando…
Tensión nominal | 600V | Blindaje | Ninguno | Característica de la vaina | Resistencia al aceite / Resistencia al calor / Resistencia al frío |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) | Color de la vaina | Negro | Material de la funda | PVC |
Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC | Fuente de alimentación / señal | Uso dual | Otras especificaciones | Cumple con la directiva de bajo voltaje / Producto compatible con NFPA / Producto certificado TUV |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-54 de la serie Cables de alimentación - vinilo, estándar UL/CE/TC/PSE, 600 V, aislado.
Número de Parte |
---|
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-11 |
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-12 |
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-13 |
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-55 |
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-56 |
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-57 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente