(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación - vinilo, estándar UL/CE/TC/PSE, 600 V, aislado (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-10

Número de Parte
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra Configuración del conductor
(Unidades / mm)
Diámetro del conductor
(mm)
Diámetro exterior del núcleo de alambre
(mm)
Resistencia del conductor
(Ω/km)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 60°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 70°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 90°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 105 ° C / temperatura ambiente 30°C
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor / Resistencia al frío
Normas representativas PSE / UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras especificaciones Cumple con la directiva de bajo voltaje / Producto compatible con NFPA / Producto certificado TUV

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-10 de la serie Cables de alimentación - vinilo, estándar UL/CE/TC/PSE, 600 V, aislado.

Products like this...

Número de Parte
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-1
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-100
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-11
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-12
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-13
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra Configuración del conductor
(Unidades / mm)
Diámetro del conductor
(mm)
Diámetro exterior del núcleo de alambre
(mm)
Resistencia del conductor
(Ω/km)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 60°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 70°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 90°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 105 ° C / temperatura ambiente 30°C
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931