(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una regleta de alimentación de 4 zócalos, 125 V, 15 A.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KC1034 |
KC1134 |
KU1010 |
KU1020 |
KU1030 |
KU1030-BK |
KU1130 |
KU1130-BK |
KU1130NF |
Cargando…
Número de aberturas de inserción / aberturas divididas | 4 | Corriente nominal(A) | 15 | Tensión nominal(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Países admitidos (estándares) | Japón (PSE) | Numero de nucleos | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente