(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Regleta ELPA - clasificada: 125 V CA 15 A. Total: hasta 1,500 W. Número de salidas: 3. Solo para uso en interiores. Color: blanco con función anti-sobretensión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-361SB(W)
Forma de enchufe | Otro | Forma del zócalo | Zócalo A-2 |
---|---|---|---|
Número de aberturas de inserción / aberturas divididas | 3 | Las funciones | Prevención de seguimiento / Protección contra sobretensiones |
Color | Blanco | Corriente nominal(A) | 15 |
Tensión nominal(V) | 125 | RoHS | 10 |
Forma de enchufe | Otro | Forma del zócalo | Zócalo A-2 | Número de aberturas de inserción / aberturas divididas | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Las funciones | Prevención de seguimiento / Protección contra sobretensiones | Color | Blanco | Corriente nominal(A) | 15 |
Tensión nominal(V) | 125 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-361SB(W) de la serie Salidas de esquina lateral con protector contra sobretensiones.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente