(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se utiliza una aleación de nylon hecha de un material de resina con resistencia superior al clima y al aceite.
· Bajar la pared lateral de la caja desde la parte del terminal da como resultado una estructura que permite un cableado fácil.
· Se puede colocar una placa de identificación en el espacio plano de la cubierta.
· Estructura de protección IP67.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Altura(mm) | 22 | Materiales | Aleación de nylon | Función de protección (resistente al medio ambiente) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Placa intermedia | Sin placa de circuito | Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) | -25 a 80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente