(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales sin botón para placas de circuito impreso, serie 235 (Números de pieza)

Bloque de terminales sin botón para placas de circuito impreso, serie 235
  • Descuento por volumen

Un bloque de terminales de un solo cable para placas de circuito impreso. Disponible en varios colores.

[Características]
· Un bloque de terminales de tipo delgado con conexión PUSHWIRE® accionado por destornillador.
· Simplemente inserte cables individuales para conectar.
· Los dos pines de soldadura permiten un montaje seguro en placas de circuito.
· Para soltar los cables, utilice un destornillador con una punta de hoja de 2,5 mm × 0,4 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
235-402/000-009
235-402/000-012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
420 Pieza(s)Disponible

89 Días o más

10
420 Pieza(s)Disponible

89 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje PCB Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 2 Número de entradas y salidas 1 a 2 Corriente nominal (UL)(A) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico