(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales para placas de circuito impreso, serie 739 (Números de pieza)

Bloque de terminales para placas de circuito impreso, serie 739
  • Descuento por volumen

Bloque terminal pequeño tipo conexión por resorte para PCB.
[Características]
· Dirección de conexión: Vertical. Bornera de conexión CAGE CLAMP para funcionamiento del conductor.
· La orientación vertical de la entrada y funcionamiento del cable, permite ahorrar espacio en su colocación y agrupamiento.
· La técnica de presión elimina la necesidad de soldar y ayuda a reducir costos.
[Aplicaciones]
· Ideal para reducir el tamaño y ahorrar espacio de equipos y aplicaciones con muchas vibraciones al conectar cables de señal y cables de alimentación a una PCB.
· Ideal cuando no se puede especificar el tipo y tamaño del cable y se desea dejar de utilizar engarzados con clavijas o herramientas específicas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
739-102
739-104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

104

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje PCB Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de entradas y salidas 1 a 1 Corriente nominal (UL)(A) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico