(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales (para placas de circuito impreso)/serie 236/Max 2.5 mm2 (Números de pieza)

Bloque de terminales (para placas de circuito impreso)/serie 236/Max 2.5 mm2
  • Descuento por volumen

Bloque terminal pequeño con bloqueo de resorte que utiliza un sistema de conexión CAGE CLAMP con un conjunto de conexión de cable de resorte con botón pulsador de 45° para placas de circuito impreso.

[Características]
· Viene en piezas individuales o en un producto terminado y ensamblado.
· Variaciones de 1 a 48 polos disponibles.
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1 o de 2 a 2.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
236-402
236-403
236-406
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje PCB Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de entradas y salidas 1 a 2 Corriente nominal (UL)(A) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico