(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ratón silencioso (Números de pieza)

Ratón silencioso
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bajos niveles de sonido producidos al hacer clic y al girar las ruedas lo hacen ideal para usar en medio de la noche, en instalaciones públicas o en salas de reuniones.
· Un tipo de conexión simple que se puede usar como entrada usando controladores estándar de Windows.
· Excelente funcionamiento, equipado con un sensor óptico sin mantenimiento.
· Desplace la pantalla hacia arriba y hacia abajo girando la rueda.
· Puede desplazarse libremente hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo moviendo el mouse mientras mantiene presionado el botón de la rueda.
· Con un movimiento de la muñeca, el cursor puede moverse al borde de la pantalla en alta resolución de 1000 cuentas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MA-122HW

Número de Parte
MA-122HW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ratón Interfaz USB(HID1.1) Tipo de mouse Tipo de óptica
Profundidad de la dimensión(mm) 104 Ancho de la dimensión(mm) 58 Espesor de la dimensión(mm) 36
Color Blanco Longitud del cable(m) 1.5 Resolución(Cuenta / pulgada) 1000
Numero de botones(Pieza) 3 Accesorios Manual de instrucciones SO soportado Windows, Mac

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MA-122HW de la serie Ratón silencioso.

Soporte técnico