(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Brazo LED, serie CR-LA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-LA353
CR-LA354
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de soportar carga
(Kg)
Clasificación Función de oscilación izquierda / derecha Características
Disponible

12 Días o más

10Diámetro del puntal 40 - 60 mm / 100 x 100 mm tipo corto compatible×Cumple con los estándares VESA. Se pueden montar pantallas LCD con orificios de montaje de 75 × 75 mm y 100 × 100 mm.
Disponible

7 Días o más

8Diámetro del puntal 40 - 60 mm / 100 x 100 mm tipo largo compatibleCumple con los estándares VESA. Se pueden montar pantallas LCD con orificios de montaje de 75 × 75 mm y 100 × 100 mm.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Brazo montable (unidad) Poste fijo (ø variable) Método de montaje (monitor) VESA75/100 Dirección de movilidad del brazo Fijo
Balanceo / rotación Presente Función de ángulo × Función de rotación de pantalla
Función vertical × Función de panorámica de pantalla izquierda / derecha Función de pantalla arriba / abajo (inclinación)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico